Opublikuj swoje produkty
PV03-b Silensis Type 2A internal party wall. ENL+LH7.bp+AP+LH7.bp+ENL

PV03-b Silensis Type 2A internal party wall. ENL+LH7.bp+AP+LH7.bp+ENL

Silensis Type 2A vertical internal party wall, consisting of two 7 cm thick, clay hollow brick skins, with perimeter elastic band on both skins, absorbing material inside the cavity, and coated and finished with plaster.
Opis
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIST_PV03-b
  • Rodzina produktuPartitions
  • Grupa produktuPV03
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2018-08-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyGips
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-15 11 11 15
  • OmniClass TitleMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions