Opublikuj swoje produkty
PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

Silensis type 1B vertical internal party wall, consisting of: one 14 cm thick clay block skin, with a lining consisiting of one 5 cm thick hollow brick skin on each side, with perimeter elastic bands on the lining skins, absorbing material inside the cavities, and coated and finished with plaster.
Opis
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIST_PV05-B1-a
  • Rodzina produktuPartitions
  • Grupa produktuPV05
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2019-12-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyGips
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-15 11 11 15
  • OmniClass TitleMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions