Opublikuj swoje produkty
Smokescreen Active S1 | roleta dymoszczelna

Smokescreen Active S1 | roleta dymoszczelna

W pożarze dym pochłania więcej ofiar niż sam ogień. Kurtyny dymowe ograniczają rozprzestrzenianie się dymu do określonego obszaru. Rolety zapewniają, że dym jest kierowany we właściwym kierunku, skąd można go skutecznie usunąć. Kurtyny dymowe stanowią kluczowy element bezpieczeństwa pożarowego w budynkach takich jak parkingi i budynki użyteczności publicznej.

Dymoodporna roleta Smokescreen Active S1 opuszcza się tylko wtedy, gdy jest to konieczne, na podstawie sygnału z centrali przeciwpożarowej.


    Opis
    • STANDARDOWA SPECYFIKACJA

      Montaż: Montaż wewnątrz lub na ścianie.

      Zastosowanie m.in.: W garażach, budynkach użyteczności publicznej, biurach i budynkach przemysłowych.

      Odporność na dym: Powyżej 120 minut, dla wszystkich wymiarów.

      Test dymoszczelności: Przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normą NEN-EN 12101-1.

      Materiał: Dwustronna tkanina z włókna szklanego z szarą powłoką poliuretanową.

      Grubość materiału: 0,4 mm

      Grubość tkaniny na m²: 0,45 kg

      Dolna belka: Profil stalowy


      OPCJE BEZPIECZEŃSTWA

      EFS (Elektryczne zabezpieczenie przed awarią)

      Dymoodporna roleta jest Wyposażona w silnik rurowy 24 V, który jest napędzany przez skrzynkę sterowniczą z

      akumulatorami zasilania awaryjnego 24 V. W przypadku awarii zasilania, ekran zamyka się za pomocą tych

      akumulatorów zasilania awaryjnego.

      GFS (Gravity Fail Safe)

      Dymoodporna roleta jest wyposażona w silnik rurowy 230 V, który jest napędzany przez skrzynkę sterowniczą. W

      przy awarii zasilania, ekran zamyka się grawitacyjnie.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySmokescreen-Active-S1
    • Rodzina produktuSmokescreen
    • Grupa produktuSmoke resistant curtain
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe