Opublikuj swoje produkty
Firelock Radiation Protect (EW) | Ognioodporna – dwuścienna roleta rolowana z funkcją antywłamaniową
Firelock Radiation Protect (EW) | Ognioodporna – dwuścienna roleta rolowana z funkcją antywłamaniową

    Firelock Radiation Protect (EW) | Ognioodporna – dwuścienna roleta rolowana z funkcją antywłamaniową

    EW30/EW60 Ognioodporne – dwuścienna brama rolowana z funkcją antywłamaniową.

    • Nadaje się jako zamknięcie fizyczne
    • Odporność na włamanie WK4/RC4
    • Testowane zgodnie z normą EN 1634-1
    • Do stosowania w biurach, przemyśle, budynkach tymczasowego zakwaterowania oraz w budynkach o wysokim ryzyku, takich jak muzea, banki i lotniska.

    DZIAŁANIE

    Ognioodporne bramy rolowane z funkcją antywłamaniową. Bramy rolowane są często stosowane w budynkach o wysokim ryzyku, takich jak muzea, banki i lotniska.

    BRAMY ROLOWANE OGNIOODPORNE

    Głównym celem bramy rolowanej ognioodpornej jest ochrona ludzi i mienia poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia. Drzwi są połączone z centralą alarmu pożarowego, dzięki czemu po uruchomieniu alarmu zamykają się i tworzą fizyczną barierę. Bramy rolowane posiadają dwuścienny ocynkowany profil stalowy i izolację z wełny mineralnej.

    INTELIGENTNE STEROWANIE

    • Skrzynka sterownicza umożliwia podłączenie do systemu alarmu pożarowego i posiada wskaźniki LED informujące o:
    • centralnej obsłudze.
    • czujnikach dymu i temperatury.
    • sterowaniu fotokomórką.
    • sygnałach sterujących i zwrotnych rolety można dostosować do specyfikacji.

    OPCJE

    • Awaryjny akumulator: W połączeniu ze specjalnym silnikiem napędowym, roleta zamyka się tylko w przypadku alarmu pożarowego lub zaniku zasilania, a także w przypadku alarmu pożarowego. Ponadto, zabezpieczenia kontynuują działanie w przypadku zaniku zasilania.
    • Obsługa awaryjna: za pomocą wyjmowanej korby, wciągnika łańcuchowego lub koła zamachowego (ze specjalnym silnikiem napędowym).
    • Malowanie proszkowe: w dowolnym kolorze z palety RAL.
    • Osłona stalowa: jednostronna, dwustronna, trzystronna lub czterostronna, z osłoną silnika lub bez.
    • Odporność na włamanie: Klasa 4, zgodnie z normą NEN 5096 / EN 1627 (certyfikat KOMO).

    WERSJA ODPORNA NA WŁAMANIE

    Dostępna jest również wersja tej rolety opracowana z myślą o zastosowaniach wymagających odporności na włamanie. Ta roleta dwuścienna ma lamele ze stali o grubości 1,5 mm. Ta wersja jest odpowiednia do formatów o szerokości do 12 000 mm i charakteryzuje się klasą odporności na włamanie RC4 / WK4. 60 minut odporności ogniowej.

    Opis
    • STANDARDOWE SPECYFIKACJE

      • Nadaje się do: Zastosowań w budynkach przemysłowych i biurowych, tymczasowych budynkach mieszkalnych oraz w budynkach o wysokim profilu ryzyka, takich jak muzea, banki i lotniska.
      • Nie nadaje się do: Częstego użytkowania.
      • Odporność ogniowa: Testowana zgodnie z normą EN 1634-1 z klasami odporności ogniowej EW30, EW60.
      • Odporność na włamanie: RC4, zgodnie z normą NEN 5096 / EN 1627 i posiada certyfikat KOMO.
      • Wynik testu: Odporność ogniowa sprawdzona przez Efectis. Odporność na włamanie sprawdzona przez SKG.
      • Maks. Wymiary: Odporność ogniowa 10 000 x 7500 mm (szer. x wys.).
      • Odporność na włamanie 12 000 x nieograniczona (szer. x wys.).
      • Materiał: Stal ocynkowana ogniowo, dwuścienna, wzmocnione i izolowane ostrza.
      • Grubość materiału: 1,25 mm
      • Wymiary listew: 22 x 100 mm (głęb. x wys.)
      • Waga: ok. 35 kg/m2.
      • Zabezpieczenie przed rozwinięciem: Montowane standardowo zgodnie z normami EN 12604 i EN 12605.
      • Prowadnica boczna: Specjalnie skonstruowany wzmocniony profil z materiałem piankowym.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfirelock-radiation-protect
    • Rodzina produktuFirelock
    • Grupa produktuFire-resistant double-walled roller shutter
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8000
    • Szerokość (mm)8000
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe