Opublikuj swoje produkty
Firelock Radiation Twin (EW) | rolety ognioodporne

Firelock Radiation Twin (EW) | rolety ognioodporne

  • 240 minut odporności ogniowej
  • Klasyfikacja EW (EN 1634-1)
  • Fizyczne oddzielenie ogniowe
  • Nadaje się do centrów dystrybucyjnych, lotnisk, handlu detalicznego i przemysłu
  • Różne opcje obsługi
  • Łatwość użytkowania i konserwacji
Opis
  • STANDARDOWE DANE TECHNICZNE

    • Montaż: Na ścianie.
    • Powierzchnia montażowa: Nadaje się do betonu komórkowego, betonu, cegły, cegły pełnej i ognioodpornej stali powlekanej.
    • Zastosowanie: centra dystrybucyjne, lotniska, handel detaliczny, przetwórstwo spożywcze, zakłady petrochemiczne, stacje metra, magazyny itp.
    • Odporność ogniowa: Zgodnie z normą EN 1634-1. Klasy odporności ogniowej E240, EW120 (maksymalnie zgodnie z normą EN 13501-2), EI120 i EI220.
    • Czas ochrony: maksymalnie 240 minut zgodnie z kryteriami EW.
    • Maksymalne wymiary: 7000 mm x 7500 mm (szer. x wys.).
    • Inne wymiary na zapytanie.
    • Materiał: Stal ocynkowana ogniowo, dwuścienna, wzmocnione i izolowane listwy.
    • Wymiary listew: 22 x 100 mm (gł. x wys.).
    • Grubość pancerza: 0,8 mm.
    • Waga: ok. 30 kg/m².
    • Zabezpieczenie antyzaworowe: montowane standardowo zgodnie z normami EN 12604 i EN 12605.
    • Prowadnice boczne: o szerokości 120/140 mm, ocynkowane profile stalowe.

    ZABEZPIECZENIE PRZED WADĄ

    • Rolety przeciwpożarowe Firelock Radiation EW240 są wyposażone w zewnętrzny napęd łańcuchowy Gravity Fail Safe (GFS) z silnikiem samozamykającym 400 V w przypadku zaniku zasilania.

    WERSJA STANDARDOWA

    • Skrzynka sterownicza Smartbox Smart Control do obsługi i sygnalizacji.
    • Silnik Gravity Fail Safe (GFS).
    • Hamulec bezpieczeństwa zapewniający kontrolowane opuszczanie.
    • Podłączenie do systemu alarmu pożarowego.

    OPCJE

    • Drążek bezpieczeństwa.
    • Obudowa wokół zwoju.
    • Obudowa wokół silnika.
    • Prowadnice boczne i obudowa ze stali nierdzewnej.
    • Malowanie proszkowe widocznych części.
    • Obsługa awaryjna.
    • Grubość pancerza 1,0 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfirelock-radiation-twin
  • Rodzina produktuFirelock
  • Grupa produktuFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)7500
  • Szerokość (mm)7000
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe