Opublikuj swoje produkty
Temperatura ognioodporna P (EI) | Roleta ognioodporna

Temperatura ognioodporna P (EI) | Roleta ognioodporna

Ognioodporne kurtyny rolowane EI 90 i EI 120.

  • Maks. 120 minut odporności ogniowej
  • Przetestowane zgodnie z normą EN 16034

Ognioodporne kurtyny przeciwpożarowe Firescreen Temperature są ognioodporne, ograniczają promieniowanie cieplne i zapewniają izolację termiczną. Dzięki temu kurtyny przeciwpożarowe nadają się do takich zastosowań, jak wyznaczanie dróg ewakuacyjnych lub dróg natarcia straży pożarnej. Kurtyny stosowane do uszczelniania stref pożarowych zapewniają wzrost temperatury kurtyny po stronie nieobjętej pożarem o maksymalnie 140°C.

Opcjonalnie możemy dostarczyć wersję P tego produktu z funkcją dymoodporności, Sa / S200, zgodnie z normą EN 1634-3.

OPCJE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED AWARIĄ

  • Zamykanie w przypadku zaniku zasilania:
  • GFS (Gravity Fail Safe) – w przypadku zaniku zasilania kurtyna zamyka się grawitacyjnie.
  • EFS (Electrical Fail Safe) – w przypadku zaniku zasilania ekran zamyka się za pomocą akumulatorów awaryjnych.

STEROWANIE EKRANEM PRZECIWPOŻAROWYM

Skrzynka sterownicza umożliwia podłączenie do systemu sygnalizacji pożarowej i posiada wskaźniki LED informujące o:

  • Zasilaniu
  • Aktywnym sygnale pożarowym

OPCJE

  • Dostępne z funkcją dymoodporności, zgodnie z normą Sa/S200: EN 1634-3
  • Malowanie proszkowe prowadnic bocznych, osłony i konsoli w dowolnym kolorze RAL
  • Przycisk awaryjny
  • Czujnik dymu
  • Akumulator: zapobiega zamknięciu ekranu w przypadku krótkiej przerwy w zasilaniu
Opis
  • DANE TECHNICZNE

    • Montaż: Na ścianie.
    • Zastosowanie: Izolacja bez instalacji tryskaczowej, budowa drogi ewakuacyjnej, między innymi; spełnia wymagania dla ścian przeciwpożarowych.
    • Funkcja: Drzwi zamykają się tylko w przypadku alarmu pożarowego.
    • Odporność ogniowa: Testowana zgodnie z normą EN 16034. Klasy odporności ogniowej EI 90 i EI 120.
    • Światło otworu: Maks. 8400 x 4500 mm (szer. x wys.) Min. 500 x 500 mm (szer. x wys.).
    • Materiał: Dwuścienna tkanina techniczna, wypełniona materiałem pęczniejącym.
    • Gramatura tkaniny: 9 kg/m²
    • Prowadnice boczne + osłona: blacha stalowa ocynkowana metodą Sendzimira
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfirescreen-temperature-P
  • Rodzina produktuFirescreen
  • Grupa produktuFire-resistant roller screen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)4500
  • Szerokość (mm)8400
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe