Kurtyna bramy:
wykonana z ciężkiej kraty stalowej. Węzowe połączenia profili, z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem z prowadnicy. Zakończenie przypodłogowe wykonane z odpornego na zginanie ocieplanego profilu ściskanego z aluminium z uszczelką progową EPDM.
Powierzchnia:
stal ocynkowana. Opcjonalnie w dowolnym kolorze wg palety RAL.
Prowadzenie bramy:
Prowadnica wykonana z aluminiowych profili ściskanych, z profilem wlotowym, profilem ślizgowym i uszczelką szczotkową. Konsola z ocynkowanej blachy stalowej, wał nawijający wykonany z zamkniętego profilu z ocynkowanej stali o ograniczeniu ugięcia zgodnie z DIN 2458 do I / 500.
Obsługa bramy:
Napęd nasadowy, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, IP65. Zintegrowane zabezpieczenie przed opadnięciem płyty bramy, SMA, AWG, zakres temperatur od -20°C do +40°C.
Sterowanie czuwakowe 24 V, IP65, wtyczka CEE. Przewody napędu i sterowania z okablowaniem gotowym do podłączenia z wtyczką. Na zapytanie opcjonalne inne warianty wykonania (napędy / sterowania).
Montaż:
Prawidłowy montaż bramy w komplecie z okablowaniem, regulacją / kalibracją oraz próbnym uruchomieniem, do gotowej konstrukcji bazowej nadającej się do montażu bramy.
Zakres zastosowania: centra handlowe, zamknięcia sklepów, zamknięcia nocne, duże bramy, parkingi podziemne, garaże zbiorcze, brama rolowana na zewnątrz