Opublikuj swoje produkty
DD HG-V krata rolowana
Hörmann
Zarchiwizowane

DD HG-V krata rolowana

4.3 z 5 gwiazdek4.3(8 recenzje)
Krata rolowana Hörmann DD HG-V Ciężka konstrukcja z aluminiowej kraty Posiada deklarację środowiskową produktu (EPD*) potwierdzającą produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zgodnie z ISO 14025 i prEN 15804 *ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Właściwości użytkowe: oznakowanie CE zgodnie z normą EN 13241-1 Wymiary otworu (szerokość x wysokość): 1750-36740 x 1000-8000 mm Zakres zastosowania: centra handlowe, zamknięcia sklepów, zamknięcia nocne, duże bramy, parkingi podziemne, garaże zbiorcze, brama rolowana na zewnątrz
Opis
  • Kurtyna bramy: Kurtyna wykonana z ciężkiej kraty aluminiowej. Wzmocnione węzowe połączenia profili (stal nierdzewna), zabezpieczenie przed wyciągnięciem z prowadnicy. Zakończenie przypodłogowe wykonane z odpornego na zginanie ocieplanego profilu ściskanego z aluminium z uszczelką progową EPDM. Powierzchnia: gładkie aluminium (niemalowane). Prowadzenie bramy: Prowadnica wykonana z aluminiowych profili ściskanych, z profilem wlotowym, profilem ślizgowym i uszczelką szczotkową. Konsola z ocynkowanej blachy stalowej, wał nawijający wykonany z zamkniętego profilu z ocynkowanej stali o ograniczeniu ugięcia zgodnie z DIN 2458 do I / 500. Obsługa bramy: Napęd nasadowy, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, IP65. Zintegrowane zabezpieczenie przed opadnięciem płyty bramy, SMA, AWG, zakres temperatur od -20°C do +40°C. Sterowanie czuwakowe 24 V, IP65, wtyczka CEE. Przewody napędu i sterowania z okablowaniem gotowym do podłączenia z wtyczką. Na zapytanie opcjonalne inne warianty wykonania (napędy / sterowania). Montaż: Prawidłowy montaż bramy w komplecie z okablowaniem, regulacją / kalibracją oraz próbnym uruchomieniem, do gotowej konstrukcji bazowej nadającej się do montażu bramy. Zakres zastosowania: centra handlowe, zamknięcia sklepów, zamknięcia nocne, duże bramy, parkingi podziemne, garaże zbiorcze, brama rolowana na zewnątrz
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1823
  • Rodzina produktuShop doors
  • Grupa produktuWithout break-in resistance equipment
  • Data publikacji2021-01-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)8000
  • Szerokość (mm)36740
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameGrilles
  • UNSPSC code39111808
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_84_72
  • Uniclass 2015 DescriptionRoller grilles
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhead Coiling Grilles
  • OmniClass Number23-17 11 25 15
  • OmniClass TitleRolling Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors