Opublikuj swoje produkty
LPU 42, brama segmentowa
Hörmann
Zarchiwizowane

LPU 42, brama segmentowa

4.1 z 5 gwiazdek4.1(56 recenzje)
Brama segmentowa Hörmann LPU 42 Możliwe przetłoczenia L, M, S, D i T oraz kasetony S Opcjonalnie odporność na włamanie w klasie RC 2 wg najnowszej normy DIN/TS 18194 Płyta bramy: ocieplane segmenty stalowe, z zewnątrz w kolorze preferowanym lub z powierzchnią dekoracyjną, wewnątrz w strukturze Stucco. Grubość konstrukcji 42 mm, konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej zabezpieczona przed korozją, ocieplane segmenty bramy. Wypełnione pianką PU, z zewnątrz i wewnątrz opatentowane zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców. Wymiary otworu (szerokość x wysokość): 2000-6000 x 1875-3000 mm Zakres zastosowania: garaże jednostanowiskowe, garaże dwustanowiskowe
Opis
  • Płyta bramy: ocieplane segmenty stalowe, z zewnątrz w kolorze preferowanym lub z powierzchnią dekoracyjną, wewnątrz w strukturze Stucco. Grubość konstrukcji 42 mm, konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej zabezpieczona przed korozją, ocieplane segmenty bramy. Wypełnione pianką PU (współczynnik U zamontowanej bramy o powierzchni 10 m²: 1,30 W/m²K), z zewnątrz i wewnątrz opatentowane zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców. Powierzchnia płyty bramy: z zewnątrz: poliestrowa powłoka gruntująca w kolorze białym na bazie RAL 9016, w kolorze preferowanym, dowolnym kolorze wg palety RAL lub pokrycie z folii z tworzywa sztucznego z wzorem dekoracyjnym wewnątrz: zagruntowana farbą na bazie poliestru w kolorze białoszarym na bazie RAL 9002 Ościeżnica profilowa: ościeżnica z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, wyposażona w stopę ościeżnicy z tworzywa sztucznego, która stanowi skuteczną i długotrwałą ochronę przed korozją. Nieocieplana przysłona stalowa z powierzchnią i w kolorze płyty bramy, wysokość 95 mm. Powierzchnia ościeżnicy dla wszystkich typów prowadzenia: Woodgrain, zagruntowana farbą na bazie poliestru w kolorze na bazie RAL 9016 (biały) Okucia: bez kompletu uchwytów do bramy i zamka. Wskazówka: zalecamy montaż napędu Hörmann, ponieważ brama w wersji standardowej jest obsługiwana tylko od wewnątrz. Jeżeli wybrana brama ma być obsługiwana ręcznie od zewnątrz, należy wybrać komplet uchwytów do bramy z zamkiem z wkładką patentową. Zakres zastosowania: garaże jednostanowiskowe, garaże dwustanowiskowe
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3031
  • Rodzina produktuGarage doors
  • Grupa produktuSectional doors
  • Data publikacji2022-01-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3000
  • Szerokość (mm)6000
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy garażowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameMetal doors
  • UNSPSC code30171505
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
  • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors