Opublikuj swoje produkty
Sterowanie AK 500 FUE-1 z przetwornicą częstotliwości
Sterowanie AK 500 FUE-1 z przetwornicą częstotliwości
    Hörmann
    Zarchiwizowane

    Sterowanie AK 500 FUE-1 z przetwornicą częstotliwości

    HÖRMANN Sterowanie z przetwornicą częstotliwości AK 500 FUE - 1 Standardowe, wydajne 3-fazowe sterowanie z przetwornicą częstotliwości w skrzynce rozdzielczej z tworzywa sztucznego Zakres zastosowania: logistyka, hale magazynowe, cele komercyjne
    Opis
    • IP54, 3-fazowe, 400 V, wymiary (szer. x wys. x głęb.) = 230 x 460 x 200 mm, przetwornica częstotliwości, elektroniczna regulacja położeń krańcowych, sterownik foliowy „otwórz / stop / zamknij”, wyłącznik główny, wyłącznik awaryjny, automatyczne zamykanie i wyświetlacz, kabel przyłączeniowy z wtyczką CEE. Gotowe do podłączenia okablowanie sterowania z wtyczką oznaczone zgodnie z kodem kolorów, które ułatwia i usprawnia podłączanie urządzeń zabezpieczających i komponentów wyposażenia. Zakres zastosowania: logistyka, hale magazynowe, cele komercyjne
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3245
    • Rodzina produktuControls
    • Grupa produktuFrequency converter controls
    • Data publikacji2021-08-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
    • UNSPSC code391215
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Controls and Relays
    • OmniClass Number23-35 25 23
    • OmniClass TitleElectrical Control Panels
    • CSI UniFormat II CodeD3060
    • CSI UniFormat II TitleControls and Instrumentation