Opublikuj swoje produkty
HTL2 ISO, rampa przeładunkowa z wysuwaną klapą
Hörmann
Zarchiwizowane

HTL2 ISO, rampa przeładunkowa z wysuwaną klapą

4.6 z 5 gwiazdek4.6(7 recenzje)
Hörmann Izolowana rampa przeładunkowa HTL2 ISO Hydrauliczna rampa przeładunkowa zgodnie z EN 1398 Znak zgodności: CE, EAC, UKCA Posiada deklarację środowiskową produktu (EPD*) potwierdzającą produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zgodnie z ISO 14025 i EN 15804, ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Wymiary (szerokość x długość): 2000-2250 x 2000-3000 mm Zakres zastosowania: logistyka, hale użytkowe, hale przemysłowe, hale magazynowe, obszar wewnątrz hali
Opis
  • • wyposażenie standardowe do wyboru - wyposażenie dodatkowe / opcjonalne Szerokość zamówieniowa: • 2000 mm • 2100 mm • 2250 mm Długość zamówieniowa (wysokość montażowa): • 2000 mm ( ? mm) • 2500 mm ( ? mm) • 2750 mm ( ? mm) • 3000 mm ( ? mm) Niwelacja różnicy poziomów przez rampę przeładunkową w zależności od długości zamówieniowej i środków transportu. Zgodnie z przepisami EN 1398 dopuszczalne nachylenie wynosi maks. 12,5 % (ok. 7°) dla wszystkich typów wózków jezdniowych. Konstrukcja: Poddająca się odkształceniom rampa przeładunkowa, platforma wyposażona od spodu w profile wzmacniające, system elektrohydrauliczny z 2 głównymi siłownikami, spawana rama stalowa Panele izolacyjne, grubość 50 mm, bezpośrednio pod platformą i najazdem, panele pod najazdem poruszające się wraz z wysuwającym się najazdem. Pionowe i poziome uszczelnienie wokół platformy, uszczelki szczotkowe i uszczelki z materiału plandekowego. Panel pod platformą: • od frontu zlicowany z krawędzią rampy przeładunkowej (do prowadzenia bramy na rampie przeładunkowej) - wystający na odległość 160 mm (do prowadzenia bramy przed rampą przeładunkową) • Udźwig: nośność znamionowa 60 kN wg EN 1398 Wskazówka: W celu zapobieganiu odkształceniom platformy w postaci kolein zaleca się ograniczenie masy całkowitej wózków jezdniowych na kołach PU / Vulkollan: wózki widłowe wysokiego podnoszenia maks. 4 t, wózki jezdniowe unoszące maks. 6 t. Te dane nie oznaczają zmiany nośności znamionowej! Platforma z wyprofilowanej blachy stalowej o właściwościach antypoślizgowych (blacha łezkowa S235). Grubość materiału platformy: 8/10 mm Najazd z wyprofilowanej blachy stalowej o właściwościach antypoślizgowych (blacha łezkowa S355). Zakres zastosowania: logistyka, hale użytkowe, hale przemysłowe, hale magazynowe, obszar wewnątrz hali
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3560
  • Rodzina produktuDock levellers
  • Grupa produktuTelescopic lip dock levellers
  • Data publikacji2021-12-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Rampy przeładunkowe
  • Klasyfikacja IFCRampa
  • UNSPSC nameLift stations
  • UNSPSC code47101533
  • Uniclass 2015 CodeEF_35_20
  • Uniclass 2015 DescriptionRamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Levelers
  • OmniClass Number23-23 23 17
  • OmniClass TitleLoading Dock Ramps And Bridges