Opublikuj swoje produkty
Speed-Commander™ 1400 SEL Clean Master High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Clean Master High Performance Fabric Door

The Speed-Commander™ 1400 SEL19 Clean-Master 20 Pa tightly seals door openings in clean room applications to prevent air movement, and the fast-opening speed of up to 80" per second greatly increases protection from contamination between two areas. Low-profile steel guide tracks are free of moving parts, promoting a pure environment. Stainless steel guide tracks are available for customers who demand the ultimate in clean. A one-piece, welded panel (not 20 Pa rated) is an option.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyspeed-commander-1400-sel-clean-master-20-pa
  • Rodzina produktuHigh-Performance Doors
  • Grupa produktuFabric Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)120
  • Szerokość (cale)120
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa
Anguilla
Argentyna
Antigua i Barbuda
Boliwia
Aruba
Brazylia
Bahamy
Chile
Barbados
Ekwador
Belize
Falklandy (Malwiny)
Bermudy
Gujana
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Gujana Francuska
Curaçao
Kolumbia
Dominika
Paragwaj
Dominikana
Peru
Grenada
Surinam
Grenlandia
Urugwaj
Gwadelupa
Wenezuela