Opublikuj swoje produkty
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Fibre Reinforced Concrete (FRC) is defined as a composite material essentially consisting of conventional concrete or mortar reinforced by the random dispersal of short, discontinious, and discrete fine fibres of specific geometry.
    Opis
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAgilia_metal
    • Rodzina produktuAgilia
    • Grupa produktuConcrete
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-11-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodeEF_20
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 31 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Compacting Concrete
    • OmniClass Number23-13 15 11
    • OmniClass TitleConcretes
    • CSI UniFormat II CodeB
    • CSI UniFormat II TitleSHELL