Opublikuj swoje produkty
Artevia™ Arena
Artevia™ Arena
    Holcim

    Artevia™ Arena

    Artevia Sand is a concrete that allows you to achieve the look and feel of natural sand without the mess and dust. The fine grains provide traction and beauty while maintaining a durable surface.
    Opis
    • MORTERO DE CEMENTO ARTEVIA ARENA Mortero especial con aditivos seleccionados de última generación, para pavimento de estética similar a los caminos de arena, con una resistencia muy superior
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyArtevia_arena
    • Rodzina produktuArtevia
    • Grupa produktuConcrete
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-11-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyBeton
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete flooring and decking products
    • OmniClass Number23-13 31 13
    • OmniClass TitleReady Mixed Concrete