Opublikuj swoje produkty
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
ECOPact® Hormigón Estructural - H35
    Holcim

    ECOPact® Hormigón Estructural - H35

    ECOPact® Hormigón Estructural is a concrete or mortar manufactured in a concrete plant by LafargeHolcim that guarantees a reduction of between 30% and 50% of CO2 emissions per cubic meter compared to standard (CEM I) concrete.
    Opis
    • ECOPact® Hormigón Estructural (HA-35/B/20/XC3)

      ECOPact Hormigón Estructural is a reinforced concrete of resistance 35 N/mm2, soft consistency, maximum aggregate size 20 mm, elaborated in central, to fill structural elements, cured and totally finished. Concrete components have CE marking and DdP (Declaration of design and Performance) according to regulation (UE) 305/2011.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEcopact_hormigon_estructural_H35
    • Rodzina produktuECOPact
    • Grupa produktuConcrete
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-02-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyBeton
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Kod ETIMEG013000
    • Nazwa ETIMBuilding materials
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
    • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
    • OmniClass Number23-13 15 11
    • OmniClass TitleConcretes

    Dostępny w krajach:

    Europa