Opublikuj swoje produkty
Hydromedia™ Peatonal
Hydromedia™ Peatonal
    Holcim

    Hydromedia™ Peatonal

    Hydromedia® Pervious Concrete delivers sustainable solutions that combine the properties of concrete and advanced drainage technology. Highly permeable, it rapidly absorbs stormwater off streets, parking surfaces, driveways, and walkways, thus reducing the risk of flooding.More than a product, Hydromedia is a rainwater management system that enables the ultra-rapid evacuation of water directly into the soil. This produces a natural aquifer recharge or allows the water to be recycled. Hydromedia can also be colored to achieve all sorts of design possibilities.
    Opis
    • Hydromedia peatonal (HM-D-275/F/12)

      Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/12, tipo Hydromedia "LAFARGE" o similar, de bajo contenido en finos, fabricado en central, color acabado a definir por la D.F., con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, formando una pendiente del 2% hacia el exterior, sobre capa de material granular. Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigón. Totalmente terminado.ncluye: Extendido. Regleado. Curado.

      Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

      Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Disponible en gris, rojo,amarillo, naranja o verde.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHydromedia_peatonal
    • Rodzina produktuHydromedia
    • Grupa produktuConcrete
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-11-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyBeton
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete pavers
    • OmniClass Number23-13 31 13
    • OmniClass TitleReady Mixed Concrete
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage