Opublikuj swoje produkty
TectorCeram 324 S1 Flex
TectorCeram 324 S1 Flex
    Holcim

    TectorCeram 324 S1 Flex

    TectorCeram 324 S1 Flex is a one-component, no vertical slip, extended open time adhesive formulated with cement, mineral f illers, resins and additives for excellent deformability and very high elasticity. It is designed for laying non-staining and moisturestable ceramic tiles and natural stone in interior and exterior floor and wall coverings.
    Opis
    • Cementitious adhesive.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTector_Ceram_324_S1_Flex
    • Rodzina produktuAdhesive
    • Grupa produktuMortar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZaprawa murarska
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_02_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCementitious adhesives
    • OmniClass Number23-13 23 15
    • OmniClass TitleAdhesives

    Dostępny w krajach:

    Europa