Opublikuj swoje produkty
TectorPlast 151 NHL Natural Base
TectorPlast 151 NHL Natural Base
    Holcim

    TectorPlast 151 NHL Natural Base

    TectorPlast 151 NHL Natural Base is a rendering and plasteringmortar with high plasticity and water vapour permeability based onNHL 3.5 hydraulic lime, selected aggregates and specific additivesthat improve workability and adhesion. It is particularly suitablefor interior and exterior plastering and as a base for TectorPlast208 Natural Liso or TectorPlast 208 Natural Extra Liso.
    Opis
    • Natural hydraulic lime mortar.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTector_Plast_151_NHL_Natural_Base
    • Rodzina produktuLime-based
    • Grupa produktuMortar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZaprawa murarska
    • Materiał dodatkowyWapno
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_39
    • Uniclass 2015 DescriptionHydraulic lime mortars
    • OmniClass Number23-13 15 13
    • OmniClass TitleMortars

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Hiszpania
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText