Opublikuj swoje produkty
TectorSpex 703 Reparación R3
TectorSpex 703 Reparación R3
    Holcim

    TectorSpex 703 Reparación R3

    TectorSpex 703 Reparación R3 is a single-component, thixotropic, fiber-reinforced, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing sulfate-resistant cement and corrosion inhibitors (which offer additional protection to the concrete against harmful external agents that can compromise its structural stability). It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R3 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Opis
    • Repair mortar.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTector_Spex_703_Reparacion_R3
    • Rodzina produktuRepair
    • Grupa produktuMortar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZaprawa murarska
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
    • OmniClass Number23-13 27 13 11
    • OmniClass TitleRepair Mortars

    Dostępny w krajach:

    Europa