Opublikuj swoje produkty
INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

INTERFILL is a lightweight, thermal insulating ready-mix concrete screed for floor and terrace filling applications. It is produced at INTERBETON’s fully automated plant equipped with state-of-the-art quality assurance systems
Opis
  • Typical strength values: Slump Class: S5 Spread: 40-50 cm Compressive strength at 28 days: ≥ 5 Μpa Flexural strength: ≥ 1 Μpa Shrinkage: Δ1=0,59% Thermal conductivity: λ=0,66 W/mK Dry-bulk density: 1.600-1.800 kg/m3 Wet bulk density: 1.700-1.900 kg/m3 Fire resistance: Fireproof
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINTERFILL
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-01-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Materiał dodatkowySand
  • Zaprojektowano wGrecja
  • Wyprodukowano wGrecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Europa Ameryka Południowa Afryka Azja