Opublikuj swoje produkty
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
    Holcim

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluido is a single-component, fluid, fiber-reinforced, non-shrink cementitious mortar containing sulfate-resistant cement. It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete pavements. It complies with the Class R4 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Opis
    • Repair mortar.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTector_Spex_704_F_Reparacion_R4_Fluido
    • Rodzina produktuRepair
    • Grupa produktuMortar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZaprawa murarska
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
    • OmniClass Number23-13 27 13 11
    • OmniClass TitleRepair Mortars

    Dostępny w krajach:

    Europa