Opublikuj swoje produkty
TectorSpex 716 Grout EXP 60
TectorSpex 716 Grout EXP 60
    Holcim

    TectorSpex 716 Grout EXP 60

    TectorSpex 716 Grout EXP 60 is a single-component, non-shrink, self-leveling cementitious mortar for filling and anchoring, formulated with cement, additives, and selected aggregates that provide excellent adhesion and rapid strength development. It complies with the requirements of the UNE EN 1504-6 and UNE EN 1504-7 standards.
    Opis
    • Filler and anchor mortar for steel reinforcement.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTector_Spex_716_Grout_EXP_60
    • Rodzina produktuRepair
    • Grupa produktuMortar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZaprawa murarska
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMortars and grouts
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Grouting
    • OmniClass Number23-13 15 15 11
    • OmniClass TitleConcrete Grouts

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Hiszpania
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText