Opublikuj swoje produkty
TectorSpex 900 Union
TectorSpex 900 Union
    Holcim

    TectorSpex 900 Union

    TectorSpex 900 Unión is a ready-to-use adhesion promoter based on water-based acrylic resins, silica and special additives that improve workability and adhesion. Suitable for the application of fibre cement adhesives, self-levelling and finishing plasters, both indoors and outdoors.
    Opis
    • Adhesion bridge for mortars.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTector_Spex_900_Union
    • Rodzina produktuAdhesive
    • Grupa produktuMortar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNatural resin
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
    • OmniClass Number23-13 15 13 27
    • OmniClass TitleSurface Bonding Mortar

    Dostępny w krajach:

    Europa