Opublikuj swoje produkty
TectorSpex 985 Pasivador
Holcim

TectorSpex 985 Pasivador

TectorSpex 985 Pasivador es un mortero monocomponente a base de cemento diseñado para proteger el acero de armadura contra la corrosión. Su fórmula incluye ligantes hidráulicos, áridos minerales, polímeros e inhibidores de corrosión, que proporcionan una excelente adherencia y una eficaz acción pasivante

Opis
  • Mortero para la protección activa de armaduras de hormigón según UNE EN 1504-7

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTector_Spex_985_Pasivador
  • Rodzina produktuRepair
  • Grupa produktuMortar
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriptionProtective coatings
  • OmniClass Number23-13 27 13 11
  • OmniClass TitleRepair Mortars

Dostępny w krajach:

Europa