Opublikuj swoje produkty
Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail
Hollaender

Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail

Post and wall mounted handrail is available in either 304 or 316 stainless steel. Stainless steel is available as either a non-welded mechanical tee connection system or a welded system. No. 4 polish is standard with other polishes available.

Posts: 304 or 316 SS, 1 ½” IPS (48.2 mm O.D.) .120” Wall.
Rails: 304 or 316 SS, 1 ½” IPS (48.2 mm O.D.) .080” Wall.
Fittings: Mechanical (non-welded) tees, 655-8 Stainless Steel.
Base Flanges: Stainless steel.
Fasteners: Stainless steel 304 alloy.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypost-and-wall-mounted-handrail-stainless-steel
  • Rodzina produktuRailings
  • Grupa produktuPost and Wall Mounted Handrail
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
  • Klasyfikacja IFCReling
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_84
  • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel handrails
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
  • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
  • OmniClass TitleRailing
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone