Opublikuj swoje produkty
Jupiter LE
Jupiter LE

    Jupiter LE

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)
    Jupiter LE is a lane entry station for parking systems that controls vehicles’ access and dispenses magnetic stripe or barcode tickets. Its advanced thermal printing technology ensures clear text printing, and tickets can be automatically issued as the vehicle approaches the station or by pressing a ticket issue button. The station also provides monthly subscribers verification and securely handles credit cards. Its touchscreen color display is designed for ease of use. The station can operate as stand-alone or as part of a networked system. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJupiter-LE
    • Rodzina produktuJUPITER
    • Grupa produktuEntry stations
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1300
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)68
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Oceania Ameryka Południowa