Opublikuj swoje produkty
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

by Hubbell Wiring Device-Kellems 

Industrial Power Cord Reels

Features

  • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
    UL Type 1
  • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
  • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
  • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 
Opis
  • General
    Cable Length:  45 Ft
    Cable Type:  #12/3 SJO
    Series:  inREACH
    UPC:  783585669182

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating:  20 A
    Voltage Rating:  250 VAC
    Voltage Rating Description:  250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires:  3-Wire

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCord-and-Cable-Reels-HBLI45123C20
  • Rodzina produktuCable / Cord / Hose Reels
  • Grupa produktuCord Reels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameCable reels
  • UNSPSC code26121635
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 17 11
  • OmniClass TitleElectrical Cable Reels