Opublikuj swoje produkty
EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory

EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory

EdgeConnect™ Screwless Termination system, simply insert the wire and press the plunger down. No tools are required. That connection is fool-proof and long lasting, to all but guarantee a high quality result. Any qualifi ed installer regardless of level of training can guarantee a high qualilty result. Elapsed time? About 11 seconds! Straight Blade Devices, EdgeConnect™, Hubbell-Pro Receptacle, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyedgeconnect-series-hubbell-pro-receptacle-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-ivory
  • Rodzina produktuStraight Blade Devices
  • Grupa produktuStraight Blade EdgeConnect™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
  • Uniclass 2015 CodeAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 37 00
  • OmniClass TitleElectrical Switches

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone