Opublikuj swoje produkty
Flat Style Wire Basket Tray

Flat Style Wire Basket Tray

Flat Cross-Wire Design

Features:
  • Flat shaped cross-wires provide significantly more surface area to support weight of cables
  • Flat ribs provide 400% more surface area and reduce stress on cables by 60%
  • 100% recycled steel
  • 2" x 4" mesh opening
  • Reduction in stress helps maintain Cat 6 and Cat 6A performance
  • Cuts and configures the same as round wire tray
  • Uses the same splicing and mounting hardware as round wire tray

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhubbell-flat-style-wire-basket-tray
  • Rodzina produktuBasket Tray and Ladder Rack
  • Grupa produktuBasket Tray
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes