Opublikuj swoje produkty
4 Gang Raised Access Floor Box - Shallow

4 Gang Raised Access Floor Box - Shallow

Features
  • 2 1/2 in. box depth
  • Stamped steel construction
  • 1/2 and 3/4" Knock Outs
  • Patent pending, labor saving, easy mount device plates
  • Rectangular covers
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhubbell-afb4g25
  • Rodzina produktuFloor Boxes
  • Grupa produktuFloor Box - Raised Access
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.69
  • Szerokość (cale)11.03
  • Głębokość (cale)10.96
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone