Opublikuj swoje produkty
4 Gang Concrete Floor Box - Deep

4 Gang Concrete Floor Box - Deep

Features
  • Designed for applications requiring up to 2 in. conduits (with use of CFBHUB2 purchased separately)
  • Stamped steel construction
  • Pre and post pour adjustment
  • Patent pending, labor saving, easy mount device plates
  • Rectangular covers
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhubbell-cfb4g30
  • Rodzina produktuFloor Boxes
  • Grupa produktuFloor Box - Recessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.46
  • Szerokość (cale)11.2
  • Głębokość (cale)12.08
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes