Opublikuj swoje produkty
Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

The Hubbell Gangable AV Wall Boxes are the ideal solution for in wall applications requiring AV, data and power. Concentric 1”- 2” knockouts combined with a 4 inch depth facilitate easy installation of AV cables incorporating pre-connectorized heads and bend radii required for high performance Category 6 and 6A cables.

Opis
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhubbell-gangable-av-wallbox-HBL986
  • Rodzina produktuWall / Furniture / Ceiling Products
  • Grupa produktuWall Box
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.21
  • Szerokość (cale)5.87
  • Głębokość (cale)4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone