Opublikuj swoje produkty
Wireless Sensor
Zarchiwizowane

Wireless Sensor

Hubbell's wall-mounted hallway occupancy/vacancy sensor automatically controls lights through RF communication with compatible switching devices. The sensor utilizes an advanced passive infrared sensor that detects the movement of heat from people within an area to determine when the space is occupied. The sensor then wirelessly transmits the appropriate commands to the associated control devices to turn the lights on or off automatically. It combines both convenience and exceptional energy savings potential along with ease of installation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhubbell-wlp
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuCeiling and Wall Mount Sensor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.35
  • Szerokość (cale)1.8
  • Głębokość (cale)1.35
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu