Opublikuj swoje produkty
Watertight Wall Mount PIR Sensor

Watertight Wall Mount PIR Sensor

IP66, NEMA 4X, outdoor rated, heavy duty wall or pendant mount sensor with -40°F to 149°F (-40°C to 65°C) operating temperature range and 160° of coverage.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhubbell-AHP1600WRP
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuExtreme Temperature
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu