Opublikuj swoje produkty
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

B2436 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 1-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 33.0 cu. in. (540.7 cm3)
  • Dimensions A: 3.20" (81.3)
  • Dimensions B: 4.69" (119.1)
  • Dimensions C: 4.69" (119.1)
  • Dimensions D: 4.36" (110.7)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Threaded access holes: (4) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysystemone-b2436
  • Rodzina produktuFloor Boxes
  • Grupa produktuFloor Box - Flush
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.15
  • Szerokość (cale)4.69
  • Głębokość (cale)4.69
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes