Opublikuj swoje produkty
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.

B2529 -- Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.
Product Specifications:
  • Floor Box Application: Round Metal
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box, Brass, 37.3 cu. in.
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Box Material: Stamped Steel
  • Box Capacity: Full Size
  • Trim Ring Color: Brass
  • Box Depth: Deep
  • Box Adjustability: Full
  • Minimum Depth of Pour: 4.00", 4.00" (101.6)
  • Box Hubs/Knockouts: Standard
  • Dimension A: 4.19" (106.4)
  • Dimension B: 3.88" (96.8)
  • Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
  • After Pour Adjustability: 0.38" (9.5)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): 54.00 (884.9)
  • Conduit KOs Opposite Sides: (1) 1" and (1) 3/4"
  • Conduit KOs Opposite Ends: (1) 1.25" and (1) 0.75"
  • Conduit KOs Bottom: (3) 0.5" and (2) 0.75"
  • Listings: UL Listed, CSA Certified

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysystemone-b2529
  • Rodzina produktuFloor Boxes
  • Grupa produktuFloor Box - Flush
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.91
  • Szerokość (cale)6
  • Głębokość (cale)4.81
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone