Opublikuj swoje produkty
ZIP System® Sheathing, Roof Sheathing, 7/16"
Zarchiwizowane

ZIP System® Sheathing, Roof Sheathing, 7/16"

A strong, resilient roof is a home’s first line of defense when the roof deck is exposed to weather. ZIP System roof assembly combines our revolutionary integrated sheathing and flashing tape or liquid flashing to provide a sealed roof for protection against moisture intrusion during construction or if high winds strip the roof covering away. Trust ZIP System roof assembly to help fortify your home against the storm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzipsystem_7-16_roof
  • Rodzina produktuRoof Solutions
  • Grupa produktuZIP System Roof Sheathing
  • Data publikacji2020-09-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOSB Wood
  • Materiał dodatkowyWłókno filcowe
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
  • UNSPSC code30103604
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 DescriptionParticleboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Panel Product Sheathing
  • OmniClass Number23-13 37 17 11
  • OmniClass TitleSheathing Products