Opublikuj swoje produkty
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)
    Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a centesimal aluminium sheet on its interior face. For use on sloping roof surfaces with minimum inclinations of 7%.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhiansa-easy-alu-5gr
    • Rodzina produktuRoof Sandwich Panel
    • Grupa produktuRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-18
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings