Opublikuj swoje produkty
Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L
Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L
Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L

    Discover the Stratimétal crater colorless in our Métal collection. Horizontal use is not recommended.
    Opis
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 305x122cm - MTAL47 L, Thickness : 13/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 305x122cm - D002, Bendable : 18cm, Atmosphere : Ethnic, Color : Grey
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypanneau-deco-alu-cratere-incolore-de6427l
    • Rodzina produktuMétal
    • Grupa produktuMétal et Magnétique
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3050
    • Szerokość (mm)1220
    • Głębokość (mm)5.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja