Opublikuj swoje produkty
Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32
Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32
Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32

    Discover the Stratimétal flots brillant doré in our Métal collection. Horizontal use not recommended
    Opis
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL32, Thickness : 13/10mm, Finish : Glossy, Counterbalancing : 244x122cm - D005, Bendable : 18cm, Atmosphere : Bohemia, Color : Golden yellow
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypanneau-deco-alu-flots-brillant-dore-de471-124
    • Rodzina produktuMétal
    • Grupa produktuMétal et Magnétique
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2440
    • Szerokość (mm)1220
    • Głębokość (mm)5.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja