Opublikuj swoje produkty
Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18
Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18
Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18

    Discover the steel-tinted Stratimétal in our Métal collection. Horizontal use is not recommended.
    Opis
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL18, Thickness : 10/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D001, Bendable : 13cm, Atmosphere : Industrial, Color : Grey
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypanneau-deco-alu-teinte-acier-de446
    • Rodzina produktuMétal
    • Grupa produktuMétal et Magnétique
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2440
    • Szerokość (mm)1220
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja