Opublikuj swoje produkty
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L

    In our Bois Bruts collection, discover light oak faux quartier reconstituted. Also available in 64cm wide sheets without underlay (please consult us).
    Opis
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 305x125cm - R2311L, Thickness : 5.5/10mm, Finish : Gross, Counterbalancing : 305x125cm - N200L, Bendable : 2cm, Atmosphere : Nature, Color : Beige-cream
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypanneau-deco-chene-clair-faux-quartier-reconstitue-r2311l
    • Rodzina produktuBois Bruts
    • Grupa produktuPlacages bois
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3050
    • Szerokość (mm)1250
    • Głębokość (mm)5.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja