Opublikuj swoje produkty
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58

    Discover Stratimétal Grifon in our Metal collection. Horizontal use is not recommended.
    Opis
    • Material : Copper, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTCU58, Thickness : 13/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D009, Bendable : 18cm, Atmosphere : Graphics, Color : Orange-copper
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypanneau-deco-cuivre-griffe-dv401-200
    • Rodzina produktuMétal
    • Grupa produktuMétal et Magnétique
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2440
    • Szerokość (mm)1220
    • Głębokość (mm)5.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMiedź
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja