Opublikuj swoje produkty
Vintage light concrete sheet FB223
HUBLER

Vintage light concrete sheet FB223

Découvrez dans notre collection béton, la feuille de béton lumière vintage. Disponible également en panneau béton lumière vintage dans le format 260x101cm et en panneau B S1 D0 dans le même format

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypanneau-deco-FB223-beton-effet-bois
  • Data publikacji2026-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1280
  • Szerokość (mm)3030
  • Głębokość (mm)2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia