Opublikuj swoje produkty
Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44
Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44
Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44

    In our Sculptés Bois collection, discover the milled P4F4 model in reconstituted wild ebony. Also available in coordinated smooth leaf.
    Opis
    • Wood type : Ebony, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SMILP4F4E44P1M, 313x122cm - SMILP4F4E44FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 5mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 5cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Dark brown
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypanneau-deco-milled-p4f4-ebene-sauvage-reconstitue-smilp4f4e44
    • Rodzina produktuSculptés Bois
    • Grupa produktuPlacages bois
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3130
    • Szerokość (mm)1220
    • Głębokość (mm)5.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja