Opublikuj swoje produkty
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL

    In our Bois Finis collection, discover reconstituted groove wire teak.
    Opis
    • Wood type : Teak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 305x122cm - R8107GL, Thickness : 10/10mm, Finish : Brushed matte varnish, Counterbalancing : 305x122cm - R8112ECL, Bendable : 15cm, Atmosphere : Ethnic, Color : Dark brown
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypanneau-deco-teck-de-fil-groove-reconstitue-r8107gl
    • Rodzina produktuBois Finis
    • Grupa produktuPlacages bois
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3050
    • Szerokość (mm)1220
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja