Opublikuj swoje produkty
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12

    Discover the wave P22 reconstituted US walnut model in our Sculptés Bois collection. Available in smooth coordinated leaf.
    Opis
    • Wood type : Walnut, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SWAVP22N12P1M, 313x122cm - SWAVP22N12FS, Thickness : 18.5mm - Panel, 3.2mm - Sheet, Gouge height : 2mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 15cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Medium brown
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypanneau-deco-wave-p22-noyer-us-reconstitue-swavp22n12
    • Rodzina produktuSculptés Bois
    • Grupa produktuPlacages bois
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3130
    • Szerokość (mm)1220
    • Głębokość (mm)5.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja