Opublikuj swoje produkty
Hubler - Decorative panel - Wavy Reconstituted Light Oak - R660LB
Hubler - Decorative panel - Wavy Reconstituted Light Oak - R660LB
Hubler - Decorative panel - Wavy Reconstituted Light Oak - R660LB
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Wavy Reconstituted Light Oak - R660LB

    In our Wood Expression collection, discover light oak wavy reconstituted grain.
    Opis
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Bilegno - Wood, Dimensions and ordering data : 305x125cm - R660LB, Thickness : 12/10mm, Finish : Gross, Counterbalancing : 305x125cm - N100L, Bendable : 5cm, Edgeband : yes, Atmosphere : Bohemia, Color : Beige-cream
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypanneau-deco-wavy-chene-clair-de-fil-reconstitue-r660lb
    • Rodzina produktuWood Expression
    • Grupa produktuPlacages bois
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3050
    • Szerokość (mm)1250
    • Głębokość (mm)5.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja