Opublikuj swoje produkty
600 Series - 632 Paired Panels Operable Partitions
600 Series - 632 Paired Panels Operable Partitions
    Hufcor
    Zarchiwizowane

    600 Series - 632 Paired Panels Operable Partitions

    Hufcor operable partitions — also known as Airwalls®, folding walls, flat panels, movable walls, and room dividers — set the standard for quality, durability, acoustic separation, and ease of movement. They are the creative way to add flexibility and functionality to your space.
    Opis
    • Operable Partition

      Operable Glasswall

      Movable Wall

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS600_632Paired
    • Rodzina produktuOperable Partitions
    • Grupa produktuSteel wall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)292
    • Głębokość (cale)3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Panel Partitions