Opublikuj swoje produkty
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Glass partition edge to edge single glazing ID1

    With its first-class design and its lighting and transparency effects, the ID1 partition, centered frameless single glass, offers a smart concept for office space planning.

    Opis
    • Demountable aluminium partition, 21 mm thick. Frameless full-height centered single glass.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 33 to 38 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 43 dB

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyID1
    • Rodzina produktuInternal partitions
    • Grupa produktuRemovable partitions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3300
    • Głębokość (mm)21
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa